Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg beträgt. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8477PJD200P63 TFR
EAN
4031582386776
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,44 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
200 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha stainless
8470PJD200P63 TFR

Die Alpha stainless Lenkrolle verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet zuverlässige Mobilität in anspruchsvollen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und rostfreien Rollenlagern für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 200 mm und einer Gesamthöhe von 240 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
Mittlere Last
240 mm
200 mm
Mittlere Last
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha stainless
8478PJD200P63 TFR

Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Rollenlager versehen, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen in korrosionsanfälligen Umgebungen.

240 mm
200 mm
Mittlere Last
240 mm
200 mm
Mittlere Last