Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit vulkanisiertem schwarzem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3477IEP160P63 TFR
EAN
4031582388459
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,98 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha
3470IEP160P63 TFR

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha
3478IEP160P63 TFR

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Laufruhe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha
3470IEP160P63 TFR

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha
3478IEP160P63 TFR

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Laufruhe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg