Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001
EAN
4031582411867
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
110 kg
Statische Tragfähigkeit
220 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,25 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
75 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
312 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
156 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv