Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches eine reibungslose Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 150 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 260 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Patientenliftern, Ruhesesseln, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten und professionellen Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5947UAP150P30-13 Kick Pedal ral7001
EAN
4031582411737
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,25 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
312 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
156 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv