Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477PIP150R05-28
EAN
4031582362152
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,26 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
131 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Bushing ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Reduzierh\u00fclse mit quadratischer Ausf\u00fchrung konzipiert wurde. Diese pr\u00e4zisionsgefertigte Komponente erm\u00f6glicht die sichere Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser und gew\u00e4hrleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm bietet sie eine stabile Verbindung f\u00fcr mittlere bis schwere Anwendungen. Das kompakte Design mit einem Gewicht von nur 0,05 kg macht sie ideal f\u00fcr gewichtssensitive Konstruktionen.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 150 mm
Lenkrolle 150 mm
Agila
2470PIP150R05-28

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern für reibungsarmen Lauf ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

150 mm
Leichtlast
188 mm
150 mm
Leichtlast
188 mm