Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und verfügt über ein rostfreies Rollenlager. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8477PJD125P30-13 TFR
EAN
4031582391275
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
242 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
121 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
8470PJD125P30-13 TFR

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
Leichtlast
155 mm
125 mm
Leichtlast
155 mm