Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582385892
Artikelnummer:
3377PVH125P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Alpha smart Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha smart Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für industrielle Anwendungen mit mittleren bis schweren Lasten.