Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
Artikelnummer:
3377PJR125P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Alpha smart Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eignet sich damit für vielseitige industrielle Transportanwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale