Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386622
Artikelnummer:
8477UFD100P62 BLEU TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das G...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 320 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl