Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582493979
Artikelnummer:
8377IDC100P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungsele...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und besteht aus einem Aluminiumkörper mit dämpfender, hitzebeständiger Lauffläche sowie Präzisionskugellagern aus rostfreiem Material. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Stabilität und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale