Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494020
Artikelnummer:
8377IDC100P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper mit dämpfender, hitzebeständiger Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale