Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494204
Artikelnummer:
8377BOG100P62-TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungsele...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit und Langlebigkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus hitzebständigem Duroplast aus Kunststoff gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Radlager verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale