Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5947UAP100P30-13 RAL9002/7015
EAN
4031582430462
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,73 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Linea
5941UAP100P30-13 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
Leichtlast
118 mm
100 mm
Leichtlast
118 mm