Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
Bestellnummer:
990036550
EAN:
4031582368970
Artikelnummer:
5377PJP100P30-13 7001/3000
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Pol...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in medizinischen Einrichtungen, Einzelhandel und industriellen Bereichen, einschließlich Anästhesiewagen, Pflegebetten, Reinigungswagen und Werkbänken.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
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
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller