Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen, professionellen Reinigungsanwendungen und industriellen Arbeitsplätzen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5377PJO100P30-13 TFR
EAN
4031582400281
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
196 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
98 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Levina
5370PJO100P30-13 TFR

Die Lenkrolle Levina ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.

100 mm
137 mm
Leichtlast
100 mm
137 mm
Leichtlast