Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 450 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 900 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9651IFP200P63
EAN
4031582472073
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
450 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Bauhöhe
245 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Kappa load
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Störkreis
318 mm
Ausladung
59 mm
Schwenkradius
159 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften