Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582471908
Artikelnummer:
9651IEP160P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Aluminium auf und ist mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften