Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Linea
EAN:
4031582418811
Artikelnummer:
5941UAP150P30-13 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielfältig...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielfältige professionelle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, wobei die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht, wodurch die Rolle optimal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Reinigungsanwendungen geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt