Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 104 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln sowie in Alten- und Pflegeheimen und für Pflegewagen.
Artikelnummern
Artikelnummer
5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake
EAN
4031582460599
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
104 mm
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Mono
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Hellgrau (RAL7035)
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
148 mm
Ausladung
34 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
24 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale