Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager für reibungsarmen Lauf ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 65 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz an Anästhesiewagen, Nachttischen, medizinischen Bildgebungsgeräten wie C-Bögen, CT-Scanner und MRT, sowie für Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925UAP065L51-10
EAN
4031582403916
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 65 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 180 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich ideal für Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

65 mm
Leichtlast
68 mm
65 mm
Leichtlast
68 mm
Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920UAP065L51-10

Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem Laufbelag aus gespritztem Polyurethan versehen ist und über ein Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 180 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen, Medikamentenwagen, Bürostühle, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

65 mm
Leichtlast
68 mm
65 mm
Leichtlast
68 mm