Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 40 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 43,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Geräte, Büromöbel, Pflegewagen und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925PJI040P41-38x38/10 LOW
EAN
4031582409888
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
43,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,05 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
27 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
90 mm
Ausladung
12 mm
Schwenkradius
45 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt