Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Stora ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt und besitzt einen Doppelflansch mit Laufringen sowie Präzisionskugellager für hohe Laufruhe. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2875QMP125S74 TFR
EAN
4031582389807
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet
Bundstift Länge
15 mm
Housing
Gabelform
Sonderfunktion
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
270 mm
Ausladung
40 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 Shore D
Material des Radkörpers
Polyurethan, gespritzt
Material der Lauffläche
Doppelflansch mit Laufringen
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale