Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Stora verfügt über eine vertikale Flanschbefestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besteht aus gespritztem Polyurethan und verfügt über einen Doppelflansch mit Laufringen sowie Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2875QMP125P72 TFR
EAN
4031582389814
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Vertikale Flanschbefestigung
Höhe der Befestigung
63 mm
Plattenlänge
35 mm
Plattenbreite
10 mm
Housing
Gabelform
Sonderfunktion
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
172 mm
Ausladung
40 mm
Gewindedurchmesser
58,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 Shore D
Material des Radkörpers
Polyurethan, gespritzt
Material der Lauffläche
Doppelflansch mit Laufringen
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale