Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha smart stainless verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 80 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Eine wartungsfreie Trockenlagerbuchse gewährleistet reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8370BOG080P30-13
EAN
4031582494525
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
280 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,72 kg
Produktname
Alpha smart stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
152 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
76 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
85 Shore D
Material des Radkörpers
Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
80 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Trockenlagerbuchse
special-features-image
Besondere Merkmale