Lenkrolle 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385588
Artikelnummer:
AA20POI050S70-10X15 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und ermöglicht eine sichere Montage an ver...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und ermöglicht eine sichere Montage an verschiedenen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 59 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale