Lenkrolle 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385595
Artikelnummer:
AA20POI050P41-38X38 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Lumina ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttisc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Lumina ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für reibungsarmen Lauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 63 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale