Lenkrolle 40 mm
Lumina
EAN:
4031582389746
Artikelnummer:
A520POI040P41 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Lumina ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttisc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Lumina ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polypropylen und verfügt über ein Stift-Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 40 mm ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für reibungsarme Bewegung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 10 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 20 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale