Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgerüstet, während das Rollenlager, Rostfrei für langlebige Funktion sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 500 kg. Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8470UFD125P62 BLEU TFR
EAN
4031582386608
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,9 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.

100 mm
Mittlere Last
100 mm
Mittlere Last
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62 BLUE TFR

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
Mittlere Last
155 mm
125 mm
Mittlere Last
155 mm
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62 BLEU TFR

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem rostfreien Rollenlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Spurlosigkeit.

125 mm
Mittlere Last
155 mm
125 mm
Mittlere Last
155 mm