Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Stora verfügt über eine vertikale Flanschbefestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi für optimale Bodenschonung und Laufruhe. Ein Präzisionskugellager gewährleistet leichtgängigen Lauf und lange Lebensdauer. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2370PJP125P72
EAN
4031582425185
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,67 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Vertikale Flanschbefestigung
Höhe der Befestigung
58,5 mm
Plattenbreite
35 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale