Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha smart stainless verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine dämpfende, hitzebeständige Lauffläche. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager, Rostfrei für langanhaltende Funktionalität. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Artikelnummern
Artikelnummer
8370IDC100P30-13
EAN
4031582494242
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Alpha smart stainless
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
170 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Dämpfend, hitzebeständig
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale