Lenkrolle 100 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397833
Artikelnummer:
3370BOG100P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Lenkrolle Alpha smart verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine siche...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha smart verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Drehbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und besteht aus hitzebeständigem Duroplast-Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Als Radlager kommt eine wartungsfreie Trockenlagerbuchse zum Einsatz. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale