Bockrolle 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582389418
Artikelnummer:
8478POO080P62-white TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteh...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, was eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen, die eine zuverlässige und wartungsarme Lösung in korrosiven Umgebungen erfordern.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl