Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha smart stainless Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Lagerung verwendet wird. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Mobilität unter anspruchsvollen Bedingungen mit hoher Temperaturbeständigkeit und korrosionsfreien Eigenschaften durch die Edelstahlausführung des Gehäuses.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8378BOG080P62
EAN
4031582494099
Core attributes
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
280 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,47 kg
Produktname
Alpha smart stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
85 Shore D
Material des Radkörpers
Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
80 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Trockenlagerbuchse
special-features-image
Besondere Merkmale