Bockrolle 80 mm
Alpha
EAN:
4031582390490
Artikelnummer:
3478UOO080P62 TW30 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß