Bockrolle 80 mm
Alpha
EAN:
4031582397802
Artikelnummer:
3478PJO080P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, welche optimale Rolleigenschaften und Bodenschonung gewährleistet, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 108 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 140 kg, wodurch sie sich ideal für mittlere Transportanwendungen in industriellen und gewerblichen Bereichen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale