Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese kompakte Konstruktion eignet sich optimal für leichte bis mittlere Transportanwendungen in industriellen und gewerblichen Bereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2198UOI045P60-67x24,5-TFR
EAN
4031582477542
Core attributes
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
48,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
5,2 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
54 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
54 mm
Plattenlänge
67 mm
Plattenbreite
24,5 mm
Housing
Gabelform
Eckig
Material
Stahlblech, mittel
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
18 mm
Durchmesser
45 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale