Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4800 kg beträgt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9658FTP300P64 TFR
EAN
4031582386349
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4800 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
22,81 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
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
Zubehör

Rad 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.

300 mm
Extreme Schwerlast
300 mm
Extreme Schwerlast