Bockrolle 25 mm
Compacta
EAN:
4031582477528
Artikelnummer:
2198UOI025P60-40x17-TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus S...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und somit ebenfalls aus Polyamid gefertigt wird. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, welches eine wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und moderaten Lastanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale