Bockrolle 200 mm
Zeta
EAN:
4031582386325
Artikelnummer:
4688TOP200P63 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehä...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Grundmaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht und somit auch für schwere Anwendungen geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale