Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und gewährleistet hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager aus rostfreiem Stahl für optimale Laufeigenschaften. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Hygiene und Korrosionsschutz.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8478UOD160P63 TFR
EAN
4031582386929
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,26 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63 TFR

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

Mittlere Last
160 mm
200 mm
Mittlere Last
160 mm
200 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63 TFR

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

Mittlere Last
160 mm
200 mm
Mittlere Last
160 mm
200 mm