Bockrolle 160 mm
Alpha
EAN:
4031582479461
Artikelnummer:
3478UFR160P67
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlble...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha Bockrolle ist mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm, während die Gesamtbauhöhe der Rolle 200 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg beträgt. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion bei industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierfähigkeit.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften