Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 26 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Konstruktion eignet sich für leichte Anwendungen mit begrenztem Bauraum und bietet durch das Polyamid-Rad gute Laufeigenschaften bei geringem Gewicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2198UOO023P40 60x45
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
15 kg
Statische Tragfähigkeit
30 kg
Bauhöhe
26 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Radbreite
38 mm
Produktname
Compacta
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenlochlänge (Maximum)
41 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
24 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
45 mm
Gehäuse
Gabelform
Eckig
Material
Stahlblech, mittel
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
14 mm
Durchmesser
14 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß