Bockrolle 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582392654
Artikelnummer:
8478UFD125P63 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt üb...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem rostfreien Rollenlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Lösung für industrielle Transportanwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Bodenschonung.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl