Bockrolle 100 mm
Alpha smart stainless
Artikelnummer:
8378BOG100P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Bockrolle Alpha smart stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Bockrolle Alpha smart stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und gewährleistet hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus hitzebständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über eine wartungsfreie Trockenlagerbuchse. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale