- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Tragfähigkeit
-
Extreme Schwerlast
Extrem Schwerlastrollen
Bockrolle 160 mm
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Körper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 1500 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3000 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 200 mm
Die Omikron twin Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Die Befestigungsplatte gewährleistet eine stabile Montage bei hohen Belastungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen unter extremen Lasten. Das Rad mit 200 mm Durchmesser ist aus superschwererem Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und läuft auf Präzisionskugellagern für höchste Laufruhe. Die Gesamthöhe beträgt 275 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 6500 kg bei 4 km/h bzw. 3200 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 9750 kg beträgt. Haupteinsatzgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Theaterrolle 80 mm
Die Theaterrolle Radiata ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für AMR-Systeme. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für präzise Bewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch die Rolle auch für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe Lebensdauer und zuverlässige Performance in anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beläuft sich auf 2160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4320 kg erreicht.
Bockrolle 300 mm
Die Bockrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4800 kg beträgt.
Lenkrolle 400 mm
Die Lenkrolle Omikron ist mit einer großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvollste Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 400 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 470 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 3840 kg bei 4 km/h bzw. 3200 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 7680 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Omikron ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über hochwertige Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech, schwer, mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 300 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 370 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 6240 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 300 mm
Die Bockrolle Omikron ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus Stahlblech, schwer mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 370 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 3120 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 2600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 6240 kg beträgt. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen in industriellen Umgebungen.
Lenkrolle 400 mm
Die Lenkrolle Omikron ist mit einer großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvollste Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über hochwertige Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech, schwer, mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 400 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 470 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3840 kg bei 4 km/h bzw. 3200 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 7680 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Omikron ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochbelastbares Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 370 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 6240 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 300 mm
Die Bockrolle Omikron ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 300 mm bei einer Gesamthöhe von 370 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 3120 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 6240 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für schwere industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von extra schweren Rollen
Besonders schwere Rollen sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen jede Rolle zuverlässig Traglasten von über 1.500 kg tragen muss, während sie vorhersehbar anfahren, rollen und lenken. Unsere Rollen kombinieren verstärkte Gehäuse mit robusten Rädern und Lagern und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung auch in den härtesten Umgebungen. Die besonders schweren Rollen von TENTE bieten eine Reihe wichtiger Vorteile:
Robuste Konstruktion — Unsere extra schweren Rollen bestehen aus verstärkten Materialien und sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind so gebaut, dass sie häufigem Gebrauch standhalten und gleichzeitig Verschleiß, Stößen und schwierigen Bodenbedingungen in rauen Industrieumgebungen standhalten.
Wartungsarm — Optionen mit Staubring und integrierten Schmiernippeln vereinfachen die Schmierung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf zwischen den Wartungsintervallen.
Optimierter Lebenszykluswert — Durch die Kombination aus langer Lebensdauer und einfacherer Bewegung tragen diese Rollen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei anspruchsvollen Anwendungen bei.
Anpassungsfähige Radoptionen — Die besonders schweren Rollen von TENTE sind mit einer Vielzahl von Laufflächenmaterialoptionen erhältlich, um für unterschiedliche Bodenarten und Betriebsumgebungen geeignet zu sein
Integrierte Sicherheit — Für Richtungsstabilität und sichere stationäre Verriegelung können besonders schwere Rollen mit Radsperren und Richtungssperren konfiguriert werden.
Arten von extra schweren Rollen
Besonders schwere Rollen können in einer Vielzahl von Ausführungen konfiguriert werden, um spezifischen Lastprofilen, Antriebszyklen und Bodenbedingungen gerecht zu werden. Durch die Auswahl des richtigen Rollengehäuses, Radmaterials und Durchmessers für Ihre individuellen Umweltanforderungen können Sie die Rollkraft, Manövrierfähigkeit und Lebensdauer für anspruchsvolle Einsatzfälle optimieren. Im Folgenden sind zwei häufig verwendete Typen von besonders schweren Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Rollen aus besonders robustem Polyurethan
Besonders robuste Rollen aus Polyurethan kombinieren einen außergewöhnlich niedrigen Rollwiderstand mit hervorragender Verschleißfestigkeit unter Dauerbelastung. Sie sind ideal für lange Läufe, häufigen Stop-Start-Betrieb und glatte Industrieböden. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment ist die TENTE Kappa-Serie. Diese Rollen bieten einen ruhigen Lauf und ein präzises Manövrieren in einem kompakten, geschweißten Stahlgehäuse. Kappa Schwerlastrollen mit Polyurethan-Lauffläche können auch mit einer Totalsperre oder einer Richtungsblockierung ausgestattet werden, um die Geradeausführung bei langen Läufen zu verbessern. Für Aufgaben, die größere Raddurchmesser und mehr als 2400 kg Tragfähigkeit pro Rolle erfordern, schauen Sie sich unsere Omikron twin Twin-Serie an. Wenn diese Serie mit zwei 400-mm-Rädern aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist, kann sie Traglasten von bis zu 30.000 kg pro Rolle bewältigen.
Extra robuste Polyamid-Rollen
Besonders robuste Polyamid-Rollen sind die Wahl, wenn Spitzenbelastbarkeit und Formstabilität wichtiger sind als Bodenpflege oder Geräuschentwicklung. Polyamidräder halten sehr hohen Belastungen stand und bieten eine harte, präzise Lauffläche, aber erwarten Sie eine höhere Oberflächendruck und einen lauteren Lauf als bei weicheren Materialien. Generell werden Rollen mit Polyamid-Rädern für den Einsatz in Innenräumen empfohlen. Modelle mit Polyurethanrädern sind Allround-Talente und eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Unsere Omikron twin Twin-Serie verwendet zwei superschwere Polyamid-Räder, gepaart mit Präzisionskugellagern und einem robusten, geschweißten Stahlgehäuse. Die Durchmesseroptionen für Polyamid-Räder, die in unserer Omikron-Serie verwendet werden, reichen von 100 mm bis 400 mm, wobei die größte Konfiguration Nutzlasten von 15.000 kg pro Rolle tragen kann. Diese besonders robusten Polyamid-Rollen sind als feste und schwenkbare Versionen erhältlich und können mit Richtungssperre und Radblockierung konfiguriert werden.
Einsatzbereiche für besonders schwere Rollen
Besonders schwere Rollen kommen überall dort zum Einsatz, wo extreme Nutzlasten, verlängerte Arbeitszyklen und präzises Manövrieren unverzichtbar sind. In der Intralogistik und im Vertrieb unterstützen sie Lösungen für Schwertransporte und sorgen dafür, dass auch bei Gerätehändlern Abfertigungen mit hohem Durchsatz am Laufen bleiben. In Maschinen und Werkstatteinrichtungen — im Maschinenbau, im Behälterbau und in der Transportausrüstung — laufen sie zuverlässig über Industrieböden und tolerieren häufigen Stopp-Start-Betrieb. Im Automobilsektor, von Produktions- und Plattformwagen bis hin zu Automobilherstellern, sorgen diese Rollen für eine vorhersehbare Lenkung und hohe Nennkapazitäten, um den Materialfluss termingerecht zu halten.