- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Lagerart
-
Rollenlager
Rollenlager Rollen
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Alpha stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit präzisen Rollenlagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, welche eine schonende Fortbewegung auf empfindlichen Böden gewährleistet, und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen ermöglicht.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Rollenlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie weitere professionelle Einsatzbereiche.
Bockrolle 160 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Langlebigkeit.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, wobei die Radlagerung über Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänken sowie weiteren industriellen Einsatzbereichen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Rollenlagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Industrierolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Bockrolle 125 mm
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm, während die Gesamtbauhöhe der Rolle 155 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg beträgt. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und gewährleistet präzise Positionierung und sichere Arretierung. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das hohe Belastbarkeit und langlebige Funktion sicherstellt. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über ein zuverlässiges Rollenlager. Die Gesamthöhe beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus schwarzem, elektrisch-leitfähigem Vollgummi und ist mit präzisen Rollenlagern für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Tragkraft und elektrische Leitfähigkeit.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm, während die Gesamtbauhöhe der Rolle 128 mm misst. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von rollengelagerten Rollen
Rollenlager gehören zur Familie der Wälzlager, einer der am häufigsten verwendeten Lagertypen in Mobilitätslösungen. Im Gegensatz zu Gleitlagern, die auf Gleitkontakt angewiesen sind, verfügen Wälzlager über einen Innen- und Außenring, die durch zylindrische Wälzkörper getrennt sind. Dieses Design reduziert die Reibung erheblich und bietet eine gleichmäßigere Bewegung und einen einfacheren Start unter Last. Wälzlager haben im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen eine geringere Einbauhöhe und bieten sowohl eine kompakte Bauweise als auch eine beeindruckende Tragfähigkeit.
TENTE Rollen mit Rollenlager bieten verschiedene Vorteile:
Niedriger Rollwiderstand — Die zylindrischen Wälzkörper zwischen Innen- und Außenring reduzieren die Reibung erheblich und erleichtern das Anfahren und die Aufrechterhaltung des Moments unter Last. Dies verbessert die Energieeffizienz und entlastet die Bediener.
Hohe Tragfähigkeit — Trotz ihrer kompakten Bauweise verteilen die Rollenlager das Gewicht gleichmäßig auf die Wälzkörper, sodass sie schwere Lasten zuverlässig ohne Verformung oder Leistungsverlust bewältigen können.
Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand — Mit Langzeitfett vorgeschmierte Rollen mit Rollenlagern arbeiten sie unter normalen Bedingungen ohne häufige Wartung reibungslos und konstant und sorgen so für eine zuverlässige Leistung über jahrelangen Einsatz.
Kompakte Einbauhöhe — Wälzlager haben im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen eine geringere Einbauhöhe, was Gerätekonstruktionen mit einem niedrigeren Gesamtprofil ermöglicht und gleichzeitig Stabilität und Festigkeit gewährleistet.
Arten von Rollen mit Rollenlager
Rollenlagerrollen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsprioritäten optimiert sind. Bei TENTE stellen wir Wälzlagermodelle in verschiedenen Radmaterialien, Laufflächenhärtegraden und Gehäusekonfigurationen her, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Um eine lang anhaltende Leistung unter nassen und feuchten Bedingungen zu gewährleisten, umfasst unser Portfolio auch Rollen mit Edelstahlrollenlagern. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial und Gehäusedesign können Sie eine zuverlässige, reibungslose Mobilität in Ihrer Anwendung sicherstellen. Im Folgenden sind einige häufig verwendete Rollentypen mit Rollenlager aufgeführt.
Rollenlager-Lenkrollen
Rollengelagerte Lenkrollen kombinieren den niedrigen Rollwiderstand und die hohe Tragfähigkeit eines rollengelagerten Rades mit der Flexibilität eines schwenkbaren Gehäuses. Dies ermöglicht eine reibungslose Bewegung in mehrere Richtungen und gewährleistet gleichzeitig eine stabile, kontrollierte Handhabung schwerer Lasten. Die zylindrischen Wälzkörper im Inneren des Lagers reduzieren die Reibung zwischen Innen- und Außenring und erleichtern so den Richtungswechsel auch bei erheblichem Gewicht. Diese Lenkrollen eignen sich ideal für Anwendungen wie Transportgeräte, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen und mehr. Durch die Auswahl des richtigen Radmaterials können sie an eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen angepasst werden. Mit ihrer langfristigen Fettschmierung bieten sie eine zuverlässige, wartungsarme Leistung sowohl bei Innen- als auch bei Außenanwendungen.
Rollen aus Stahl mit Rollenlager
Rollenlagerrollen mit Stahlgehäuse kombinieren die sanfte, reibungsarme Bewegung eines Rollenlagers mit der außergewöhnlichen Festigkeit und Stabilität eines robusten Stahlrahmens. Das Stahlgehäuse bietet eine hervorragende Schlagfestigkeit, eine präzise Lastverteilung und eine starre Struktur, die eine sichere Radpositionierung auch bei extremer Belastung gewährleistet. Dadurch eignen sie sich hervorragend für anspruchsvolle Industrieumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und strukturelle Festigkeit entscheidend sind. Ein Beispiel ist unsere Alpha-Serie, die sowohl als feste als auch als schwenkbare Variante erhältlich ist. Alpha kann mit einem Gehäuse aus gepresstem Stahl konfiguriert werden, das mit einem Plattenbeschlag und einem Totalschloss kombiniert wird. Alpha verwendet einen elastischen Reifen mit Rollenlager und kann Lasten von bis zu 400 kg tragen. Ein anderes Beispiel ist unsere Delta twin Twin-Serie. Delta twin Twin ist mit einem Gehäuse aus schwerem gepresstem Stahl und zwei Polyamid-Rädern mit Rollenlagern ausgestattet und kann Lasten von bis zu 750 kg pro Rolle tragen.
Rollenlagerrollen aus Rostfrei
Rollenlagerrollen aus Rostfrei sind für Umgebungen konzipiert, in denen sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Leichtlauffähigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Das Edelstahlgehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und vielen Chemikalien und ist somit ideal für hygienekritische Anwendungen. Diese Rollen verwenden Rollenlager aus Edelstahl, um eine dauerhafte Mobilität in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Ein Beispiel aus unserem Portfolio ist Zeta stainless. Sie ist sowohl als Fest- als auch als Lenkrollen erhältlich. Sie verfügt über ein Edelstahlgehäuse und eine Plattenbefestigung und kann entweder mit einer Totalsperre oder einer Richtungssperre konfiguriert werden. Zeta stainless verwendet ein Polyamid-Rad mit einer Lauffläche aus Polyurethan, kombiniert mit einem Edelstahlrollenlager. Je nach Größe kann diese Konfiguration Lasten von bis zu 500 kg bewältigen.
Einsatzbereiche für Rollen mit Rollenlager
Rollenlagerrollen eignen sich ideal für Transportgeräte und Maschinen, die mit niedrigen Fahrgeschwindigkeiten von bis zu etwa 4 km/h betrieben werden. Sie sorgen für ein reibungsloses Rollen unter schweren Lasten, sind jedoch nicht für den Einsatz mit hoher Geschwindigkeit vorgesehen. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für schwere Transportgeräte, Produktionswagen, Plattformwagen und professionelle Reinigungswagen, bei denen Stabilität, Tragfähigkeit und Bewegungsfreiheit wichtiger sind als schnelles Manövrieren. Sie werden auch im Einzelhandel und in der Logistik eingesetzt und tragen Überrollkäfige, Ausstellungs- und Ladeneinrichtungen sowie Einkaufswagen, bei denen eine kompakte Bauweise, eine hohe Tragfähigkeit und ein niedriger Rollwiderstand unerlässlich sind.