Besuchen Sie unser Team auf der WHX Dubai 2026

Wir haben für Sie ein kostenfreies Ticket für die diesjährige Fachmesse WHX in Dubai reserviert und laden Sie ein, unsere wegweisenden Mobilitätslösungen zu entdecken – vom 9. bis 12. Februar 2026 an Stand N21.D70. Freuen Sie sich auf erstklassige Rollen für Krankenhausbetten, OP-Roboter, medizinische Geräte und Möbel – passgenau abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Erleben Sie unsere bahnbrechende Innovation

Aktuelle Studien belegen: das WeAssist System sorgt messbar für spürbar mehr Entlastung. Erleben Sie live vor Ort die ergonomischen Vorteile unserer neuen Mobilitätslösung für den Patiententransport. Besuchen Sie uns am Stand N21.D70 und überzeugen Sie sich selbst. 

Möchten Sie unsere Mobilitätslösungen entdecken?

SICHERN SIE SICH IHR TICKET

WeAssist
Assisting you in mobilising healthcare

WeAssist erweitert seinen Fokus über Krankenhausbetten hinaus. Lassen Sie uns gemeinsam innovative Anwendungen entwickeln, die echte Herausforderungen im Gesundheitswesen lösen. Flexibel, anpassbar und bereit zur Weiterentwicklung stellt WeAssist Sie in den Mittelpunkt, um die Lösungen von morgen zu gestalten.

Integral plus
Helping you with smooth Actuation

Mit der neuen Rolle Integral plus wird das Bewegen und Feststellen von Krankenhaus- und Pflegebetten noch einfacher. Das optimierte Zentralfeststellsystem schaltet leichter und leiser – ein klares Plus für Ergonomie und Sicherheit.

Integral twin load
Helping you with smooth Actuation

Unsere neue Rolle für die Medizintechnik bietet bis zu 250 kg Tragfähigkeit und eine hohe Torsionssteifigkeit. Integral twin load sorgt für einen sicheren, stabilen und zuverlässigen Stand ihrer Geräte – auch bei anspruchsvollsten Anwendungen wie OP-Robotern, Operationstischen oder bariatrischen Betten.

Levina care evo
Helping you achive sustainability goals

Der erste recycelte Rolle von TENTE – ein Meilenstein in nachhaltiger Mobilität.

Bis zu 85 % der Einzelkomponenten und 20 %* des gesamten Produkts stammen aus recycelten Materialien – und tragen so dazu bei, Abfall zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und Ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern.

* Angaben bezogen auf die komplette Rolle; Werte können je nach Ausführung variieren.