- Home
-
Branchen & Lösungen
Industrierollen und Räder
Unsere Serien
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 85 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Ausführung mit Präzisionskugellager ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 500 kg bei 6 km/h, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 20 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei 4 km/h bzw. 440 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1100 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer runden Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 13,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo platzsparende Mobilität bei geringen Lasten gefordert ist.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich ideal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo präzise Beweglichkeit und zuverlässige Tragkraft bei minimalen Abmessungen gefordert sind.
Bockrolle 25 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 30 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 30 mm bei einer Gesamthöhe von 34 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 45 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Lenkrolle 25 mm
Die Lenkrolle Compacta ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 25 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und arbeitet mit einem Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 36 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 10 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 20 kg erreicht.
Lenkrolle 32 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 32 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und arbeitet mit einem Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 42,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 40 kg erreicht.
Lenkrolle 38 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 38 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und besitzt ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamtbauhöhe beträgt 50,5 mm bei kompakter Bauweise. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 50 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen ermöglicht.
Lenkrolle 50 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 66 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet bei einem Durchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 250 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich