- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Medizinische Wagen
-
Dialysewagen
Rollen und Räder für Dialysegerät
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h sowie 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo sie an Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Beatmungsgeräten und weiteren medizinischen Geräten sowie Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen verwendet wird.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager, wobei das Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen ausgeführt ist. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager, Rostfrei realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit Präzisionskugellagern als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Körper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan auf, gelagert in abgedichteten Präzisionskugellagern. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm beträgt die Gesamthöhe 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 4 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad ist aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und einem abgedichteten Präzisionskugellager, bei einem Raddurchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet als Radlager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan auf, wobei die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für medizinische Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, welches eine reibungslose Drehbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, die durch ein Präzisionskugellager gelagert ist. Mit einem Raddurchmesser von 150 mm und einer Gesamthöhe von 183 mm bietet diese Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3-4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen und Ultraschallgeräte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt und die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hergestellt ist. Das Radlager ist als abgedichtetes Präzisionskugellager ausgeführt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Integral verfügt über einen runden Zapfen als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche versehen ist, während das abgedichtete Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm beträgt die Gesamthöhe 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm beträgt die Gesamthöhe 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad ist aus Polyamid, elektrisch-leitfähig gefertigt mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und einem abgedichteten Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 158 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 450 kg und eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet als Radlager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm hat einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, wobei die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über abgedichtete Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.