Zubehör
Montageplatte
EAN:
4031582411928
Produktnummer:
P41-38x38 / 10 drilled plate
Die Montageplatte ist ein Zubehör mit einer quadratischen Platte, das speziell für die Befestigung an Lenkrollen konzipiert wurd...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Montageplatte ist ein Zubehör mit einer quadratischen Platte, das speziell für die Befestigung an Lenkrollen konzipiert wurde. Die Platte weist Abmessungen von 38 mm Länge und 38 mm Breite auf und hat eine Gesamthöhe von 10 mm. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0,05 kg. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 60 kg beträgt. Die quadratische Plattenform ermöglicht eine sichere und stabile Montage an Lenkrollen verschiedener Ausführungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.